Schneider-Electric
 
SSL1D101BDPV slika – Schneider- scope
SSL1D101BDPV
Polprev. rele, 0,1 A, DC preklop, vijač. vtičn., I 16…30 VDC/O 1…48 VDC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony polprevodniški releji
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
Kratko ime naprave SSL
Število faz omrežja 1 faza
Izhodni preklopni sistem DC preklop
Komplementarno
Montažna podpora Screw socket
Maksimalni [In] nazivni tok 0,1 A
Izhodna napetost 1 do 48 V DC
[Uc] Krmilna napetost 16 do 30 V DC
Sila pritrjevanja < 0,5 N.m
4.4 lb-in
Priključki - terminali Flexible cable with cable end, zmogljivost vpenjanja:0,2 do 2,5 mm² (AWG 24 do AWG 14)
Solid cable with cable end, zmogljivost vpenjanja:0,2 do 2,5 mm² (AWG 24 do AWG 14)
Kapacitivna neuravnoteženost 1,5 pF Vhod/izhod
Minimalna preklopna napetost 16 V DC Vklop
Maksimalna preklopna napetost 5 V DC Izklop
Vhodna impedanca 3.43 kOhm
Tip polprevodniškega releja Tranzistorski izhod
DC preklop
Tok obremenitve 0,001…0,1 A
Prehodna prenapetost 60 V DC
Prenapetostni tok 0,3 A za10 ms
Maksimalen padec napetosti <1 V Vklopljeno stanje
Maksimalen tok uhajanja 0,001 mA Off-stanje
Odzivni čas 0.25 ms (Vklop)
0,12 ms (Izklop)
Prenapetostna kategorija III
Width 6,2 mm
Višina 96,5 mm
Globina 79,5 mm
Product weight 0,0285 kg
Okolje
Upočasnitev plamena V0 v skladu s/zUL 94
Dielektrična trdnost 2500 V zaVhod/izhod
Stopnja onesnaženosti 2
Standardi IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
IEC 61984
EN 61984
Certifikati izdelkov UL
CSA
CE
UL 508
CSA22.2 No. 14-10
GOST
Oznaka CURus
CSA
CE
EAC
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,6 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,7 cm
Paket 1 Teža 27,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 9,0 cm
Paket 2 Širina 10,0 cm
Paket 2 Dolžina 20,0 cm
Paket 2 Teža 886,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,744 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 Months