|
|
|
SSLZVA1
Vtičnica SSL - 6 A - 5/24 V DC - vijačna objemka - za rele SSL
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Kratko ime naprave
|
SSLZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica za SSL1
|
Združljivost izdelkov
|
Polprevodniški rele SSL zNO kontakt pri24 V DC
Polprevodniški rele SSL zNO kontakt pri5 V DC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6 A
|
Preklopna napetost
|
5 V DC
24 V DC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 250 V DC
|
Komplementarno
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Ločeno
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačni priključki, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
< 0.4 N.m zaM2.5 izvijač(i)
|
Način pritrjevanja
|
Konektor za spenjanje ( 35 mm DIN letev)
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVhodno stanje LED ( Zelena)
|
Width
|
6,2 mm
|
Višina
|
101 mm
|
Globina
|
78,6 mm
|
Teža izdelka
|
0,0285 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
CSA C22-2 št. 14
UL 508
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Upočasnitev plamena
|
V0 v skladu s/zUL 94
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,62 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
340,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,2 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|