|
|
|
SSM1A312BD
Polprevodniški rele za DIN letev - vhod 4 do 32 V DC, izhod 48 do 600 V AC, 12 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Kratko ime naprave
|
SSM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modular DIN rail relay
|
Število kanalov
|
1
|
Število faz
|
1 faza
|
Izhodni preklopni sistem
|
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Komplementarno
Dodatna funkcija
|
Relay configuration
|
Montažna podpora
|
Simetrična DIN-letev
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
12 A
|
Izhodna napetost
|
48 do 600 V AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
4 do 32 V DC
|
Zatezni moment
|
0,5 do 0,8 N.m zaVhod
0,5 do 0,8 N.m zaIzhod
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke: 1 x 0,3 do 1 x 1,5 mm², (AWG 22 do AWG 16) zaVhod
Vijačne sponke: 1 x 0,3 do 1 x 2,5 mm², (AWG 22 do AWG 14) zaIzhod
|
Maksimalna kapaciteta
|
10 pF zaVhod/izhod
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm pri500 V DC
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVhodno stanje LED ( Zelena)
|
Minimalna preklopna napetost
|
4 V DC Vklop
|
Maksimalna preklopna napetost
|
1 V DC Izklop
|
Vhodni tok
|
9…11 mA
|
Tip polprevodniškega releja
|
SCR izhod
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Tok obremenitve
|
0,15…12 A
|
Prehodna prenapetost
|
1200 V
|
Prenapetostni tok
|
715 A za16.6 ms
750 A za20 ms
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,3 V Vklopljeno stanje
|
Moč motorja hp
|
0,33 hp 40 °C 240 V AC
|
Maksimalno I²t za varovalko
|
2560 A².s za10 ms pri50 Hz
2330 A².s za8,33 ms pri60 Hz
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,2 mA Off-stanje
|
DV/dt
|
500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
|
Odzivni čas
|
0,5 cikla (Vklop)
0,5 cikla (Izklop)
|
Faktor moči
|
0,5 (Z maksimalnim bremenom)
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Širina
|
18 mm
|
Višina
|
90,3 mm
|
Test button
|
Brez testne tipke
|
Globina
|
83,7 mm
|
Teža izdelka
|
0,09 kg
|
Okolje
Upočasnitev plamena
|
V0 v skladu s/zUL 94
|
Dielektrična trdnost
|
4 kV AC zaVhod/izhod
4 kV AC zaVhod ali izhod do ohišja
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Standardi
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Oznaka
|
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…100 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
94,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
72
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,204 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|