|
|
|
SSM1A36BDR
Polprevodniški rele za DIN letev - vhod 4 do 32 V DC, izhod 48 do 600 V AC, 6 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Kratko ime naprave
|
SSM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modular DIN rail relay
|
Število kanalov
|
1
|
Število faz
|
1 faza
|
Izhodni preklopni sistem
|
Naključna preklopna napetost
|
Komplementarno
Dodatna funkcija
|
Relay configuration
|
Montažna podpora
|
Simetrična DIN-letev
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
6 A
|
Izhodna napetost
|
48 do 600 V AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
4 do 32 V DC
|
Zatezni moment
|
0,5 do 0,8 N.m zaVhod
0,5 do 0,8 N.m zaIzhod
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke: 1 x 0,3 do 1 x 1,5 mm², (AWG 22 do AWG 16) zaVhod
Vijačne sponke: 1 x 0,3 do 1 x 2,5 mm², (AWG 22 do AWG 14) zaIzhod
|
Maksimalna kapaciteta
|
10 pF zaVhod/izhod
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm pri500 V DC
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVhodno stanje LED ( Zelena)
|
Minimalna preklopna napetost
|
4 V DC Vklop
|
Maksimalna preklopna napetost
|
1 V DC Izklop
|
Vhodni tok
|
8…11 mA
|
Tip polprevodniškega releja
|
Naključna preklopna napetost
SCR izhod
|
Tok obremenitve
|
0,15…6 A
|
Prehodna prenapetost
|
1200 V
|
Prenapetostni tok
|
285 A za16.6 ms
300 A za20 ms
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,3 V Vklopljeno stanje
|
Moč motorja hp
|
0,16 hp 40 °C 240 V AC
|
Maksimalno I²t za varovalko
|
410 A².s za10 ms pri50 Hz
375 A².s za8,33 ms pri60 Hz
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,1 mA Off-stanje
|
DV/dt
|
500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
|
Odzivni čas
|
0,5 cikla (Izklop)
0,1 ms (Vklop)
|
Faktor moči
|
0,5 (Z maksimalnim bremenom)
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Širina
|
11 mm
|
Višina
|
90,3 mm
|
Test button
|
Brez testne tipke
|
Globina
|
83,7 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Okolje
Upočasnitev plamena
|
V0 v skladu s/zUL 94
|
Dielektrična trdnost
|
4 kV AC zaVhod/izhod
4 kV AC zaVhod ali izhod do ohišja
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Standardi
|
IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Oznaka
|
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…100 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
67 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
96
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,813 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|