|
|
|
SSM3A325P7
Polprevod. rele za DIN letev - vhod 180 do 280 V AC, izhod 48 do 600 V AC, 25 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Kratko ime naprave
|
SSM3
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modular DIN rail relay
|
Število kanalov
|
3
|
Število faz
|
3 faze
|
Izhodni preklopni sistem
|
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Simetrična DIN-letev
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
25 A
|
Izhodna napetost
|
48 do 600 V AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
180 do 280 V AC
|
Zatezni moment
|
0,6 do 0,7 N.m zaVhod
1,36 do 1,7 N.m zaIzhod
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke: 0,2 do 1,3 mm², (AWG 24 do AWG 16) zaVhod
Vijačne sponke: 1,3 do 5,3 mm², (AWG 16 do AWG 10) zaIzhod
|
Maksimalna kapaciteta
|
8 pF zaVhod/izhod
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVhodno stanje LED ( Zelena)
|
Preklopna napetost
|
10 V Izklop
180 V Vklop
|
Vhodni tok
|
19…24 mA
|
Tip polprevodniškega releja
|
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Tok obremenitve
|
0,1…25 A
|
Prehodna prenapetost
|
1100 V
|
Prenapetostni tok
|
286 A za20 ms pri50 Hz
300 A za16.6 ms pri60 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,35 V Vklopljeno stanje
|
Moč motorja hp
|
1 hp 40 °C 240 V AC
2 hp 40 °C 380 V AC
3 hp 40 °C 480 V AC
|
Maksimalno I²t za varovalko
|
410 A².s za10 ms pri50 Hz
374 A².s za8.3 ms pri60 Hz
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,25 mA Off-stanje
|
DV/dt
|
500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
|
Odzivni čas
|
30 ms (Izklop)
20 ms (Vklop)
|
Faktor moči
|
0,5 (Z maksimalnim bremenom)
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Širina
|
90 mm
|
Test button
|
Brez testne tipke
|
Teža izdelka
|
0,74 kg
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
4 kV AC zaVhod/izhod
4 kV AC zaVhod ali izhod do ohišja
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60950-1
CSA C22.2 št. 14
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
EAC
|
Oznaka
|
CSA
CE
EAC
UL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…100 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14 cm
|
Paket 1 Širina
|
11 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11 cm
|
Paket 1 Teža
|
795 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,393 kg