Schneider-Electric
 
SSP1A125BDT slika – Schneider- scope
SSP1A125BDT
Polprevod. rele za mont. ploščo - vhod 3 do 32 V DC, izhod 24 do 300 V AC, 25 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony polprevodni?ki releji
Priložen dodatek Termi?na podloga
Izdelek ali sestavni del Panel mount relay
Kratko ime naprave SSP1
Montažna podpora Panel/plo??a
Število faz 1 faza
[In] nazivni tok 25 A
Tip polprevodniškega releja SCR izhod
Preklapljanje ničelne napetosti
Izhodni preklopni sistem Preklapljanje ničelne napetosti
Komplementarno
Test button Brez testne tipke
[Uc] Krmilna napetost 3 do 32 V DC
Minimalna preklopna napetost 3 V DC Vklop
Maksimalna preklopna napetost 1 V DC Izklop
Odzivni čas 0,5 cikla (Vklop)
0,5 cikla (Izklop)
Vhodni tok 10 mA pri12 V DC
Izhodna napetost 24 do 300 V AC
Tok obremenitve 0,15…25 A
Prehodna prenapetost 600 V
Prenapetostni tok 250 A za16.6 ms
Maksimalno I²t za varovalko 259 A².s za8,33 ms pri60 Hz
285 A².s za10 ms pri50 Hz
Vrsta koordinacije Tip 1 - 25 A Mini odklopnik (MCB) - krivuljaB
Tip 2 - 20 A Mini odklopnik (MCB) - krivuljaB
Maksimalen tok uhajanja 1 mA Off-stanje
Maksimalen padec napetosti <1,15 V Vklopljeno stanje
DV/dt 500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
Faktor moči 0,5 (Z maksimalnim bremenom)
Nazivna vrednost krmilnika motorja 0,5 hp 120 V AC
1 hp 240 V AC
Izolacijska upornost 1000 MOhm pri500 V DC
Maksimalna kapacitivnost 10 pF zaVhod/izhod
Dielektrična trdnost 4 kV AC zaVhod/izhod
4 kV AC zaVhod ali izhod do ohišja
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV Izhod na ohišje
6 kV Vhod do izhoda
Zatezni moment 1,5 do 1,7 N.m zaVhod
2 do 2,2 N.m zaIzhod
Priključki - terminali Vijačne sponke: 0,2 do 3,3 mm², (AWG 24 do AWG 12) S kabelskim koncem zaVhod
Vijačne sponke: 0,5 do 5,26 mm², (AWG 20 do AWG 10) S kabelskim koncem zaIzhod
Vijačne sponke: 0,2 do 3,3 mm², (AWG 24 do AWG 12) Brez konca kabla zaVhod
Vijačne sponke: 0,5 do 8,26 mm², (AWG 20 do AWG 8) Brez konca kabla zaIzhod
Označevalni konektorji viličastega tipa: 9,2 x 4 mm zaVhod
Obročni čep: 9,2 x 4 mm zaVhod
Označevalni konektorji viličastega tipa: 11,7 x 4,5 mm zaIzhod
Obročni čep: 11,7 x 4,5 mm zaIzhod
Toplotna upornost 0,8 °C/W Spoj do ohišja
Impedanca toplotne "pad" 0,48 °C-in²/W Pri 25 psi
LED indikator LED, Zelena zaVhod
IP stopnja zaščite IP20
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 1731395
MTTFd = 1875,9 let
Teža izdelka 89,2 g
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…125 °C
Stopnja onesnaženosti 2
Prenapetostna kategorija III
Certifikati izdelkov EAC
CE
UL
CSA
Oznaka UL
CE
CSA
EAC
Standardi UL 508
IEC 60950-1
IEC 62314
CSA C22.2 ?t. 14-13
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,800 cm
Paket 1 Širina 4,800 cm
Paket 1 Dolžina 6,500 cm
Paket 1 Teža 97,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,300 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 2617