|
|
|
SSP1A490M7T
Polprevod. rele za mont. ploščo - vhod 90 do 280 V AC, izhod 48 do 660 V AC, 90A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Priložen dodatek
|
Termična podloga
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel mount relay
|
Kratko ime naprave
|
SSP1
|
Število faz
|
1 faza
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
90 A
|
Tip polprevodniškega releja
|
Preklapljanje ničelne napetosti
SCR izhod
|
Izhodni preklopni sistem
|
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Komplementarno
Test button
|
Brez testne tipke
|
[Uc] Krmilna napetost
|
90 do 280 V AC
|
Minimalna preklopna napetost
|
90 V AC Vklop
|
Maksimalna preklopna napetost
|
10 V AC Izklop
|
Odzivni čas
|
30 ms (Izklop)
25 ms (Vklop)
|
Vhodni tok
|
5…10 mA
|
Izhodna napetost
|
48 do 660 V AC
|
Tok obremenitve
|
0,15…90 A
|
Prehodna prenapetost
|
1200 V
|
Prenapetostni tok
|
1200 A za16.6 ms
|
Maksimalno I²t za varovalko
|
5976 A².s za8,33 ms pri60 Hz
6560 A².s za10 ms pri50 Hz
|
Vrsta koordinacije
|
Tip 1 - 63 A Mini odklopnik (MCB) - krivuljaB
Tip 2 - 50 A Mini odklopnik (MCB) - krivuljaB
|
Maksimalen tok uhajanja
|
1 mA Off-stanje
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,15 V Vklopljeno stanje
|
DV/dt
|
500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
|
Faktor moči
|
0,5 (Z maksimalnim bremenom)
|
Nazivna vrednost krmilnika motorja
|
1,5 hp 120 V AC
3 hp 240 V AC
7,5 hp 480 V AC
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm pri500 V DC
|
Maksimalna kapacitivnost
|
8 pF zaVhod/izhod
|
Dielektrična trdnost
|
4 kV AC zaVhod/izhod
4 kV AC zaVhod ali izhod do ohišja
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV Izhod na ohišje
6 kV Vhod do izhoda
|
Zatezni moment
|
1,5 do 1,7 N.m zaVhod
2 do 2,2 N.m zaIzhod
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke: 0,2 do 3,3 mm², (AWG 24 do AWG 12) S kabelskim koncem zaVhod
Vijačne sponke: 0,5 do 5,26 mm², (AWG 20 do AWG 10) S kabelskim koncem zaIzhod
Vijačne sponke: 0,2 do 3,3 mm², (AWG 24 do AWG 12) Brez konca kabla zaVhod
Vijačne sponke: 0,5 do 8,26 mm², (AWG 20 do AWG 8) Brez konca kabla zaIzhod
Označevalni konektorji viličastega tipa: 9,2 x 4 mm zaVhod
Obročni čep: 9,2 x 4 mm zaVhod
Označevalni konektorji viličastega tipa: 11,7 x 4,5 mm zaIzhod
Obročni čep: 11,7 x 4,5 mm zaIzhod
|
Toplotna upornost
|
0,27 °C/W Spoj do ohišja
|
Impedanca toplotne "pad"
|
0,48 °C-in²/W Pri 25 psi
|
LED indikator
|
LED, Zelena zaVhod
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 1731395
MTTFd = 1875,9 let
|
Teža izdelka
|
89,2 g
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…125 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
CSA
UL
CE
|
Oznaka
|
UL
CSA
EAC
CE
|
Standardi
|
IEC 62314
UL 508
CSA C22.2 št. 14-13
IEC 60950-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
101,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,356 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|