|
|
|
SSP1D440BD
Polprevod. rele za mont. ploščo - vhod 3,5 do 32 V DC, izhod 1 do 150 V DC, 40 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel mount relay
|
Kratko ime naprave
|
SSP1
|
Montažna podpora
|
Panel/plošča
|
Število faz
|
1 faza
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
40 A
|
Tip polprevodniškega releja
|
DC preklop
Mosfet izhod
|
Izhodni preklopni sistem
|
DC preklop
|
Komplementarno
Test button
|
Brez testne tipke
|
[Uc] Krmilna napetost
|
3,5 do 32 V DC
|
Minimalna preklopna napetost
|
3,5 V DC Vklop
|
Maksimalna preklopna napetost
|
1 V DC Izklop
|
Odzivni čas
|
0,1 ms (Vklop)
0,1 ms (Izklop)
|
Vhodni tok
|
10…15 mA
|
Izhodna napetost
|
1 do 150 V DC
|
Tok obremenitve
|
0,001…40 A
|
Prenapetostni tok
|
106 A za10 ms
|
Vrsta koordinacije
|
Tip 2 - 20 A Mini odklopnik (MCB) - krivuljaB
Tip 1 - 40 A Mini odklopnik (MCB) - krivuljaB
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,3 mA Off-stanje
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2,1 V Vklopljeno stanje
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm pri500 V DC
|
Maksimalna kapacitivnost
|
50 pF zaVhod/izhod
|
Dielektrična trdnost
|
2,5 kV AC zaVhod/izhod
2,5 kV AC zaVhod ali izhod do ohišja
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV Izhod na ohišje
|
Zatezni moment
|
1,5 do 1,7 N.m zaVhod
2 do 2,2 N.m zaIzhod
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke: 0,2 do 3,3 mm², (AWG 24 do AWG 12) S kabelskim koncem zaVhod
Vijačne sponke: 0,5 do 5,26 mm², (AWG 20 do AWG 10) S kabelskim koncem zaIzhod
Vijačne sponke: 0,2 do 3,3 mm², (AWG 24 do AWG 12) Brez konca kabla zaVhod
Vijačne sponke: 0,5 do 8,26 mm², (AWG 20 do AWG 8) Brez konca kabla zaIzhod
Označevalni konektorji viličastega tipa: 9,2 x 4 mm zaVhod
Obročni čep: 9,2 x 4 mm zaVhod
Označevalni konektorji viličastega tipa: 11,7 x 4,5 mm zaIzhod
Obročni čep: 11,7 x 4,5 mm zaIzhod
|
Toplotna upornost
|
0,22 °C/W Spoj do ohišja
|
LED indikator
|
LED, Zelena zaVhod
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 1875,9 let
B10d = 1731395
|
Teža izdelka
|
89,2 g
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…125 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
CE
UL
EAC
|
Oznaka
|
CE
EAC
CSA
UL
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14-13
IEC 60950-1
UL 508
IEC 62314
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
104 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,415 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|