|
|
|
SSP3A225BD
3 fazni polprevodniški rele,530VAC, 25A, krmilna napetost 24V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Polprevodniški rele do 30 A
|
Kratko ime naprave
|
SSP
|
Montažna podpora
|
Panel/plošča
|
Število faz
|
3 faze
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
25 A
|
Tip polprevodniškega releja
|
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Izhodni preklopni sistem
|
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Komplementarno
Test button
|
Brez testne tipke
|
[Uc] Krmilna napetost
|
4 do 32 V DC
|
Minimalna preklopna napetost
|
4 V DC Vklop
|
Maksimalna preklopna napetost
|
1 V DC Izklop
|
Odzivni čas
|
8,33 ms (Vklop)
8,33 ms (Izklop)
|
Vhodni tok
|
24…35 mA
|
Izhodna napetost
|
48 do 530 V AC
|
Tok obremenitve
|
0,1…25 A
|
Prehodna prenapetost
|
1200 V
|
Prenapetostni tok
|
275 A za20 ms
300 A za16.6 ms
85 A za1 s
|
Maksimalno I²t za varovalko
|
380 A².s za10 ms pri50 Hz
370 A².s za8.3 ms pri60 Hz
|
Maksimalen tok uhajanja
|
3 mA Off-stanje
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,35 V Vklopljeno stanje
|
DV/dt
|
500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
|
Faktor moči
|
0,5 (Z maksimalnim bremenom)
|
Nazivna vrednost krmilnika motorja
|
0,75 hp 40 °C 120 V AC
1 hp 40 °C 240 V AC
3 hp 40 °C 480 V AC
4,4 hp 40 °C 530 V AC
|
Moč motorja kW
|
0,56 kW pri40 °C 120 V AC
0,74 kW pri40 °C 240 V AC
2,22 kW pri40 °C 480 V AC
3,24 kW pri40 °C 530 V AC
|
Izolacijska upornost
|
>= 1000 MOhm pri500 V DC
|
Maksimalna kapacitivnost
|
8 pF zaVhod/izhod
|
Dielektrična trdnost
|
4 kV AC zaVhod/izhod
4 kV AC zaVhod ali izhod do ohišja
|
Zatezni moment
|
0,9 do 1,1 N.m zaVhod
1,7 do 2,2 N.m zaIzhod
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke: 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm², (AWG 24 do AWG 14) zaVhod
Vijačne sponke: 1 x 1,5 do 1 x 10 mm², (AWG 16 do AWG 8) zaIzhod
|
Toplotna upornost
|
0,24 °C/W
|
LED indikator
|
LED, Zelena zaVhod
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Teža izdelka
|
0,24 kg
|
Širina
|
101,3 mm
|
Višina
|
79,7 mm
|
Globina
|
35,4 mm
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Upočasnitev plamena
|
V0 v skladu s/zUL 94
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…125 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
276,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,860 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|