|
|
|
SSP3A250BDT
3 fazni polprevodniški rele,530VAC, 50A, krmilna napetost 24V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Priložen dodatek
|
Termična podloga
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel mount relay
|
Kratko ime naprave
|
SSP
|
Montažna podpora
|
Panel/plošča
|
Število faz
|
3 faze
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
50 A
|
Tip polprevodniškega releja
|
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Izhodni preklopni sistem
|
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Komplementarno
Test button
|
Brez testne tipke
|
[Uc] Krmilna napetost
|
4 do 32 V DC
|
Minimalna preklopna napetost
|
4 V DC Vklop
|
Maksimalna preklopna napetost
|
1 V DC Izklop
|
Odzivni čas
|
8,33 ms (Vklop)
8,33 ms (Izklop)
|
Vhodni tok
|
15…35 mA
|
Izhodna napetost
|
42...660 V AC
|
Tok obremenitve
|
0,4…50 A
|
Prehodna prenapetost
|
1200 V
|
Prenapetostni tok
|
715 A za20 ms
750 A za16.6 ms
|
Maksimalno I²t za varovalko
|
2520 A².s za10 ms pri50 Hz
2320 A².s za8.3 ms pri60 Hz
|
Vrsta koordinacije
|
TVS
|
Maksimalen tok uhajanja
|
3 mA Off-stanje
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,6 V Vklopljeno stanje
|
DV/dt
|
500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
|
Faktor moči
|
0,5 (Z maksimalnim bremenom)
|
Nazivna vrednost krmilnika motorja
|
1,5 hp 40 °C 120 V AC
3 hp 40 °C 240 V AC
7,5 hp 40 °C 480 V AC
10 hp 40 °C 600 V AC
|
Moč motorja kW
|
1,1 kW pri40 °C 120 V AC
2,2 kW pri40 °C 240 V AC
5,5 kW pri40 °C 480 V AC
7,5 kW pri40 °C 600 V AC
|
Izolacijska upornost
|
>= 1000 MOhm pri500 V DC
|
Maksimalna kapacitivnost
|
8 pF zaVhod/izhod
|
Dielektrična trdnost
|
4 kV AC zaVhod/izhod
4 kV AC zaVhod ali izhod do ohišja
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,8 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m zaVhod
2.5 N.m zaIzhod
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke: 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm², (AWG 24 do AWG 14) zaVhod
Vijačne sponke: 1 x 1,5 do 1 x 10 mm², (AWG 16 do AWG 8) zaIzhod
|
Toplotna upornost
|
0.15 °C/W
|
LED indikator
|
LED, Zelena zaVhod
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Elektromagnetna združljivost
|
Elektrostatska razelektritev 4 kV Kriterij B Razelektritev kontakta v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev 8 kV Kriterij B Razelektritev zraka v skladu s/zIEC 61000-4-2
Prevajane radiofrekvenčne motnje 10 V, 0,15 do 80 MHz Kriterij A v skladu s/zIEC 61000-4-6
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje 10 V/m, 80 MHz do 1 GHz Kriterij A v skladu s/zIEC 61000-4-3
Preizkus odpornosti na prenapetost 1 kV Kriterij B output ports line to line v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost 2 kV Kriterij B output ports line to earth v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost 1 kV Kriterij B input ports line to earth v skladu s/zIEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test 2 kV, 5kHz Kriterij B output ports v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na padce napetosti 0 %/20 ms Kriterij B v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na padce napetosti 40 %/200 ms criteria C v skladu s/zIEC 61000-4-11
Odpornost na padce napetosti 70 %/500 ms criteria C v skladu s/zIEC 61000-4-11
Immunity to short interruption 0 %/5 s criteria C v skladu s/zIEC 61000-4-11
Electrical fast transient/burst immunity test 1 kV, 5kHz Kriterij B input ports v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje 3 V/m, 1.4...6 GHz Kriterij A v skladu s/zIEC 61000-4-3
Sevane emisije 30...1000 Mhz environment A v skladu s/zIEC 60947-1
Prevajani izpust 0.15...30 Mhz environment A v skladu s/zIEC 60947-1
|
Teža izdelka
|
0,37 kg
|
Širina
|
104 mm
|
Višina
|
74,6 mm
|
Globina
|
41 mm
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Upočasnitev plamena
|
V0 v skladu s/zUL 94
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…125 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CSA
EAC
UL
UKCA
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 No. 14
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
277,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,880 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Lead free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|
|