Schneider-Electric
 
SSRHD10 slika – Schneider- scope
SSRHD10
Hladilna rebra za polprevodniški rele
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony polprevodni?ki releji
Izdelek ali sestavni del Heat sink
Komplementarno
Združljivost izdelkov 1 Polprevodniški rele SSR Panel/plošča
Toplotna odpornost 1 °C/W
Montažna podpora DIN letev
Material Aluminij
Površinska obdelava (finish) ?rni eloksirani
Surface and useful surface 1425 cm²
Število montažnih odprtin 6 UNC 8-32
Zatezni moment 1,7…2,2 N.m
Prodaja na nedeljivo količino 1
Širina 76,2 mm
Višina 132,1 mm
Globina 60,2 mm
Teža izdelka 0,630 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,7 cm
Paket 1 Širina 27,0 cm
Paket 1 Dolžina 28,7 cm
Paket 1 Teža 2,95 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 64,9 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni