|
|
|
SSRHP02
Hladilna rebra za polprevodniški rele
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Heat sink
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
1 Polprevodniški rele SSR Panel/plošča
|
Toplotna odpornost
|
0,2 °C/W
|
Montažna podpora
|
Panel/plošča
|
Material
|
Aluminij
|
Površinska obdelava (finish)
|
Črni eloksirani
|
Surface and useful surface
|
6823 cm²
|
Število montažnih odprtin
|
6 UNC 8-32
|
Zatezni moment
|
1,7…2,2 N.m
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Širina
|
247,7 mm
|
Višina
|
250 mm
|
Globina
|
57,9 mm
|
Teža izdelka
|
2,592 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,51 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,04 kg