|
|
|
SSRHP07
Hladilno telo za rele za pl. mont.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Heat sink
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
1 Polprevodniški rele SSR Panel/plošča
|
Toplotna odpornost
|
0,7 °C/W
|
Montažna podpora
|
Panel/plošča
|
Material
|
Aluminij
|
Površinska obdelava (finish)
|
Črni eloksirani
|
Surface and useful surface
|
1640 cm²
|
Število montažnih odprtin
|
6 UNC 8-32
|
Zatezni moment
|
1,7…2,2 N.m
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Širina
|
139,7 mm
|
Višina
|
120,7 mm
|
Globina
|
66,8 mm
|
Teža izdelka
|
0,526 g
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,68 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,07 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,97 cm
|
Paket 1 Teža
|
607,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,29 kg