|
|
|
ST943U1W
Unica podaljšek 1,5 m - Schuko, stikalo - 3 vtičnice - z USB - bel
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vlečni vodnik
|
Estetsko ime
|
Unica extend
|
Tip krmiljenja
|
Omrežno stikalo
|
Integriran tip povezave
|
2 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,4 A
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Dolžina kabla
|
1,5 m
|
Komplementarno
Vrsta napajalnika USB
|
USB tipa A + A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Dodatne informacije o vtičnici
|
Zaščiten
|
Največja preklopna zmogljivost
|
16 A
|
Signalna svetilka
|
Indikator vklopa
|
Material
|
PP (polipropilen)
PC
|
Dolžina
|
254 mm
|
Width
|
57 mm
|
Globina
|
40,5 mm
|
Tip pakiranja
|
Pretisni omot
|
Številka vtičnice
|
3
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Število priključkov USB
|
2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
509,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,700 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
128
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
67,080 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|