Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ST943U3B |
Schneider-Electric
 
ST943U3B slika – Schneider- scope
ST943U3B
Unica podaljšek 3 m - Schuko, stikalo - 3 vtičnice - z USB - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Unica
Izdelek ali sestavni del Vlečni vodnik
Estetsko ime Unica extend
Tip krmiljenja Omrežno stikalo
Integriran tip povezave 2 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,4 A
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Vrsta napajalnika USB USB tipa A + A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
[In] nazivni tok 16 A
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Outlet standard deviation Schuko
Dodatne informacije o vtičnici Zaščiten
Največja preklopna zmogljivost 16 A
Signalna svetilka Indikator vklopa
Material PP (polipropilen)
Dolžina 254 mm
Width 57 mm
Globina 40,5 mm
Tip pakiranja Pretisni omot
Številka vtičnice 3
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Število priključkov USB 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 32,5 cm
Paket 1 Teža 605,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,8 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 77,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 70,9 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 60