|
|
|
ST9451W
Unica podaljšek 1,5 m - Schuko, stikalo - 5 vtičnic - bel
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vlečni vodnik
|
Estetsko ime
|
Unica extend
|
Tip krmiljenja
|
Omrežno stikalo
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Dolžina kabla
|
1,5 m
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Dodatne informacije o vtičnici
|
Zaščiten
|
Največja preklopna zmogljivost
|
16 A
|
Signalna svetilka
|
Indikator vklopa
|
Material
|
PP (polipropilen)
|
Dolžina
|
290,5 mm
|
Width
|
57 mm
|
Globina
|
40,5 mm
|
Tip pakiranja
|
Film
|
Številka vtičnice
|
5
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
420 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,2 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
128
|
Paket 3 Višina
|
77 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
74,1 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|