Schneider-Electric
 
ST9453W slika – Schneider- scope
ST9453W
Unica podaljšek 3 m - Schuko, stikalo - 5 vtičnic - bel
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Unica
Izdelek ali sestavni del Vlečni vodnik
Estetsko ime Unica extend
Tip krmiljenja Omrežno stikalo
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Maksimalni [In] nazivni tok 16 A
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Outlet standard deviation Schuko
Dodatne informacije o vtičnici Zaščiten
Največja preklopna zmogljivost 16 A
Signalna svetilka Indikator vklopa
Material PP (polipropilen)
Dolžina 290,5 mm
Width 57 mm
Globina 40,5 mm
Tip pakiranja Film
Številka vtičnice 5
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 34,5 cm
Paket 1 Teža 625,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,62 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 77,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 69,46 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 58