Schneider-Electric
 
ST9455W slika – Schneider- scope
ST9455W
Unica podaljšek 5 m - Schuko, stikalo - 5 vtičnic - bel
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Unica
Izdelek ali sestavni del Vlečni vodnik
Estetsko ime Unica extend
Tip krmiljenja Omrežno stikalo
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Dolžina kabla 5 m
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Maksimalni [In] nazivni tok 16 A
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Outlet standard deviation Schuko
Dodatne informacije o vtičnici Zaščiten
Največja preklopna zmogljivost 16 A
Signalna svetilka Indikator vklopa
Material PP (polipropilen)
Dolžina 290,5 mm
Width 57 mm
Globina 40,5 mm
Tip pakiranja Film
Številka vtičnice 5
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 35,0 cm
Paket 1 Teža 858,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 10,723 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 93,784 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe