|
|
|
ST945U3W
Unica podaljšek 3 m - Schuko, stikalo - 5 vtičnic - z USB - bel
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vlečni vodnik
|
Estetsko ime
|
Unica extend
|
Tip krmiljenja
|
Omrežno stikalo
|
Integriran tip povezave
|
2 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,4 A
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Dolžina kabla
|
3 m
|
Komplementarno
Vrsta napajalnika USB
|
USB tipa A + A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Dodatne informacije o vtičnici
|
Zaščiten
|
Največja preklopna zmogljivost
|
16 A
|
Signalna svetilka
|
Indikator vklopa
|
Material
|
PP (polipropilen)
|
Dolžina
|
339 mm
|
Width
|
57 mm
|
Globina
|
40,5 mm
|
Tip pakiranja
|
Pretisni omot
|
Številka vtičnice
|
5
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Število priključkov USB
|
2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
39,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
685,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
17,8 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
79,7 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|