Schneider-Electric
 
STBACI1225K slika – Schneider- scope
STBACI1225K
Komplet osn. analognega vhoda STB - 4 do 20 mA - 2 I - 10 bitov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Osnovni analogni vhodni komplet
Sestava kompleta STBXTS1100, 6-priključni vijačni konektor
STBXBA1000 baza
STBXTS2100, 6-priključni konektor za vzmetne sponke
STBACI1225 modul
Tip analognega vhoda Tok 4 do 20 mA
Številka analognega vhoda 2
Ločljivost analognega vhoda 10 bitov
Tip filtra Enojni nizkoprepustni vhodni filter 25 Hz
Komplementarno
Absolutni maks. vhod 25 mA/50 V DC
Odzivni čas 5 ms
Hladna zamenjava Da
"Hot swapping fallback" Ne za osnovne NIM
Podatkovni format EN 61131-2
IEC 61131-2
Čas posodobitve 10 ms
Integralna linearnost +/- 0,2 %FS
Diferencialna linearnost Monotonična
Vhodna impedanca <= 300 Ohm
Maksimalni napajalni tok za senzorje 100 mA Na vhodne kanale
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,5 % celotnega obsega 25 °C
Temperaturni drift +/-0,01 %/°C
Izolacija med kanali in logičnim vodilom 1500 V za 1 minuto
Izolacija med kanali in senzorskim vodilom 30 V
Zahteva naslavljanja 2 vhodni besedi
Združljivost izdelkov Montažna osnova STBXBA1000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Napajanje Modul za distribucijo električne energije
Poraba toka 30 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED ( Zelena) Stanje modula (RDY)
Globina 70 mm
Višina 13,9 mm
Width 128,3 mm
Okolje
Certifikati izdelkov C-Tick
UL
CSA
FM razred 1 divizija 2
ATEX Cat 3G
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 32 do 140 °F Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje -40 do 185 °F Brez redukcije
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm pri10…58 Hz
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,79 cm
Paket 1 Širina 8,13 cm
Paket 1 Dolžina 13,21 cm
Paket 1 Teža 140 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,262 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 448
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 85,928 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev