Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

STBACI8320K |
Schneider-Electric
 
STBACI8320K slika – Schneider- scope
STBACI8320K
Komplet stand. analognega vhoda STB - 4 do 20 mA - 4 I - 15 bitov + znak
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Standardni analogni vhodni komplet
Sestava kompleta STBACI8320 modul
STBXBA2000 baza
STBXTS1100, 6-priključni vijačni konektor
STBXTS2100, 6-priključni konektor za vzmetne sponke
Tip analognega vhoda Tok 0 do 20 mA
Tok 4 do 20 mA
Številka analognega vhoda 4
Protokol komunikacijskih vrat Toleranca Hartovega protokola
Ločljivost analognega vhoda 15 bitov + znak
Tip filtra Enojni nizkoprepustni vhodni filter 985 Hz
Komplementarno
Absolutni maks. vhod 25 mA/50 V DC
Hladna zamenjava Da
"Hot swapping fallback" Ja za standardne NIMs
Nadomestni status Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
Podatkovni format EN 61131-2
IEC 61131-2
Čas posodobitve 80 ms
Integralna linearnost +/- 0,05 %FS
Vhodna impedanca 250 Ohm
Maksimalni napajalni tok za senzorje 25 mA Na vhodne kanale
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,4 % celotnega obsega 25 °C
Temperaturni drift +/-0,005 %/°C
Izolacija med kanali in logičnim vodilom 1780 V za 1 minuto
Izolacija med kanali in senzorskim vodilom 200 V
Zahteva naslavljanja 8 vhodnih besed
Združljivost izdelkov Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
Montažna osnova STBXBA2000
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Napajanje Modul za distribucijo električne energije
Poraba toka 95 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
Globina 70 mm
Višina 18,4 mm
Width 128,3 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
C-Tick
ATEX Cat 3G
FM razred 1 divizija 2
UL
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 32 do 140 °F Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje -40 do 185 °F Brez redukcije
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm pri10…58 Hz
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 146,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,599 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 448
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 448,0 cm
Paket 3 Teža 65,408 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months