|
|
|
STBACO0220K
Komplet stand. analognega izhoda STB - 4 do 20 mA - 2 O - 15 bitov + znak
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni analogni izhodni komplet
|
Sestava kompleta
|
STBXTS2100, 6-priključni konektor za vzmetne sponke
STBXTS1100, 6-priključni vijačni konektor
STBXBA2000 baza
STBACO0220 modul
|
Tip analognega izhoda
|
Tok: 4 do 20 mA
|
Številka analognega izhoda
|
2
|
Ločljivost analognega izhoda
|
15 bitov + znak
|
Komplementarno
Tok analognega izhoda
|
0,02 A
|
Odzivni čas
|
4 ms
|
Hladna zamenjava
|
Da
|
Hot swapping
|
Ja za standardne NIMs
|
Fallback
|
Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
|
Podatkovni format
|
EN 61131-2
IEC 61131-2
|
Čas posodobitve
|
8 ms
|
Čas konverzije
|
4 ms za oba kanala
|
Integralna linearnost
|
+/- 0,5 %FS
|
Diferencialna linearnost
|
Monotonična
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,3 % celotnega obsega pri25 °C
|
Temperaturni drift
|
+/-0,005 %/°C
|
Izolacija med kanali in logičnim vodilom
|
1500 V za 1 minuto
|
Izolacija med kanali in aktuatorjem vodila
|
200 V
|
Združljivost izdelkov
|
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
Montažna osnova STBXBA1000
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Modul za distribucijo električne energije
|
Poraba toka
|
210 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED ( Rdeča) Napaka modula (ERR)
|
Globina
|
70 mm
|
Višina
|
18,4 mm
|
Width
|
128,3 mm
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
FM razred 1 divizija 2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C ( Brez)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
32 do 140 °F Brez
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C Brez
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
-40 do 185 °F Brez
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
141,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,374 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
448
|
Paket 3 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
448,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
63,168 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
56
|
Pogodbena garancija
|
|