Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

STBACO1210K |
Schneider-Electric
 
STBACO1210K slika – Schneider- scope
STBACO1210K
Komplet stand. analognega izhoda STB - 0 do 20 mA - 2 O - 12 bitov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Standardni analogni izhodni komplet
Sestava kompleta STBXTS1100, 6-priključni vijačni konektor
STBACO1210 modul
STBXBA1000 baza
STBXTS2100, 6-priključni konektor za vzmetne sponke
Tip analognega izhoda Tok: 0 do 20 mA
Številka analognega izhoda 2
Ločljivost analognega izhoda 12 bitov
Komplementarno
Tok analognega izhoda 0,02 A
Odzivni čas 3 ms
Hladna zamenjava Da
Hot swapping Ja za standardne NIMs
Fallback Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
Podatkovni format EN 61131-2
IEC 61131-2
Čas posodobitve 25 ms
Čas konverzije 900 ms pri +/- 0,1 % končne vrednosti
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Integralna linearnost +/- 0,1 %FS
Diferencialna linearnost Monotonična
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,5 % celotnega obsega na °C
Temperaturni drift +/-0,01 %/°C
Izolacija med kanali in logičnim vodilom 1500 V za 1 minuto
Izolacija med kanali in aktuatorjem vodila 30 V
Zahteva naslavljanja 2 izhodni besedi (word)
1 word for configuring fallback status
Združljivost izdelkov Montažna osnova STBXBA1000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Napajanje Modul za distribucijo električne energije
Poraba toka 40 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
Globina 70 mm
Višina 13,9 mm
Width 128,3 mm
Teža izdelka 0,117 kg
Okolje
Certifikati izdelkov FM razred 1 divizija 2
UL
CSA
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C (Brez)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 32 do 140 °F Brez
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje -40 do 185 °F Brez
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 137,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,262 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 448
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 448,0 cm
Paket 3 Teža 61,376 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months