|
|
|
STBART0200K
Komplet stand. analognega vhoda STB - 2 I - 15 bitov + znak
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni analogni vhodni komplet
|
Sestava kompleta
|
STBART0200 modul
STBXTS1100, 6-priključni vijačni konektor
STBXBA1000 baza
STBXTS2100, 6-priključni konektor za vzmetne sponke
|
Tip analognega vhoda
|
Napetost +/- 80 mV
Temperaturna sonda -100 do +260 °C Cu 10 2, 3 or 4 žice IEC
Temperaturna sonda -100 do +450 °C Pt 100 2, 3 or 4 žice US/JIS
Temperaturna sonda -100 do +450 °C Pt 1000 2, 3 or 4 žice US/JIS
Temperaturna sonda -200 do +850 °C Pt 100 2, 3 or 4 žice IEC
Temperaturna sonda -200 do +850 °C Pt 1000 2, 3 or 4 žice IEC
Temperaturna sonda -60 do +180 °C Ni 100 2, 3 or 4 žice IEC
Temperaturna sonda -60 do +180 °C Ni 1000 2, 3 or 4 žice IEC
Termočlen +130 do +1820 °C Termočlen B
Termočlen -200 do +760 °C Termočlen J
Termočlen -270 do +1000 °C Termočlen E
Termočlen -270 do +1370 °C Termočlen K
Termočlen -270 do +400 °C Termočlen T
Termočlen -50 do +1665 °C Termočlen R
Termočlen -50 do +1665 °C Termočlen S
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Ločljivost analognega vhoda
|
15 bitov + znak
|
Tip filtra
|
Enojni nizkoprepustni vhodni filter 25 Hz
|
Komplementarno
Absolutni maks. vhod
|
+/- 7,5 V DC
|
Hladna zamenjava
|
Da
|
"Hot swapping fallback"
|
Ja za standardne NIMs
|
Nadomestni status
|
Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
|
Podatkovni format
|
EN 61131-2
IEC 61131-2
|
Vhodna impedanca
|
10 MOhm +/- 80 mV
|
Maksimalni napajalni tok za senzorje
|
100 mA Na vhodne kanale
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,1 % celotnega obsega 25 °C notranje
+/- 0,15 % celotnega obsega 25 °C zunanje
|
Izolacija med kanali in logičnim vodilom
|
1500 V za 1 minuto
|
Zahteva naslavljanja
|
1 beseda (word) za kompenzacijo hladnega spoja
2 vhodni besedi
|
Združljivost izdelkov
|
Montažna osnova STBXBA1000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Modul za distribucijo električne energije
|
Poraba toka
|
30 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
|
Merjenje ločljivosti
|
0,01 mV Napetost
0,1 °C ali 0,1 °F Temperaturna sonda
0,1 °C ali 0,1 °F Termočlen
|
Čas konverzije
|
150 ms Napetost 60 Hz
170 ms Napetost 50 Hz
180 ms Temperaturna sonda 60 Hz 2 ali 4 žice
200 ms Temperaturna sonda 50 Hz 2 ali 4 žice
210 ms Termočlen Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 60 Hz
230 ms Termočlen Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 50 Hz
300 ms Temperaturna sonda 60 Hz 3 žice
340 ms Temperaturna sonda 50 Hz 3 žice
360 ms Termočlen Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 60 Hz
400 ms Termočlen Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 50 Hz
|
Največja upornost napeljave
|
20 Ohm Cu 10 IEC/US/JIS 2 ali 3 žice
20 Ohm Ni 100 IEC/US/JIS 2 ali 3 žice
20 Ohm Pt 100 IEC/US/JIS 2 ali 3 žice
200 Ohm Ni 1000 IEC/US/JIS 2 ali 3 žice
200 Ohm Pt 1000 IEC/US/JIS 2 ali 3 žice
50 Ohm Cu 10 IEC/US/JIS 4 žice
50 Ohm Ni 100 IEC/US/JIS 4 žice
50 Ohm Pt 100 IEC/US/JIS 4 žice
500 Ohm Ni 1000 IEC/US/JIS 4 žice
500 Ohm Pt 1000 IEC/US/JIS 4 žice
|
Natančnost merjenja
|
+/- 1 °C Ni 100 25 °C zunanje
+/- 1 °C Ni 100 25 °C notranje
+/- 1 °C Ni 1000 25 °C zunanje
+/- 1 °C Ni 1000 25 °C notranje
+/- 1 °C Pt 100 25 °C notranje
+/- 1 °C Pt 1000 25 °C notranje
+/- 1,75 °C Termočlen B Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 1,75 °C Termočlen E Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 1,75 °C Termočlen J Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 1,75 °C Termočlen K Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 1,75 °C Termočlen R Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 1,75 °C Termočlen S Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 1,75 °C Termočlen T Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 2 °C Pt 100 25 °C zunanje
+/- 2 °C Pt 1000 25 °C zunanje
+/- 2,85 °C Termočlen B Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 2,85 °C Termočlen E Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 2,85 °C Termočlen J Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 2,85 °C Termočlen K Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 2,85 °C Termočlen R Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 2,85 °C Termočlen S Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 2,85 °C Termočlen T Z zunanjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 3,6 °C Termočlen R Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C zunanje
+/- 4 °C Cu 10 25 °C notranje
+/- 4 °C Termočlen K Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 4,1 °C Termočlen S Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 4,2 °C Termočlen R Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 4,4 °C Termočlen T Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 4,6 °C Termočlen B Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 4,6 °C Termočlen E Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 5 °C Termočlen S Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 5,1 °C Termočlen J Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 25 °C
+/- 5,5 °C Termočlen K Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 6,4 °C Termočlen T Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 6,8 °C Termočlen B Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 6,8 °C Termočlen E Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
+/- 7 °C Termočlen J Z notranjo kompenzacijo hladnega spoja 60 °C
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
FM razred 1 divizija 2
CSA
ATEX Cat 3G
C-Tick
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
32 do 140 °F Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
-40 do 185 °F Brez redukcije
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
136,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
42
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,031 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
14
|
Pogodbena garancija
|
|