|
|
|
STBAVI1270K
Komplet stand. analognega vhoda - Modicon STB - +/- 10 V - 2 I -11 bitov + znak
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni analogni vhodni komplet
|
Sestava kompleta
|
STBXBA1000 baza
STBXTS1100, 6-priključni vijačni konektor
STBAVI1270 modul
STBXTS2100, 6-priključni konektor za vzmetne sponke
|
Tip analognega vhoda
|
Napetost +/- 10 V
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Ločljivost analognega vhoda
|
11 bitov + znak
|
Tip filtra
|
Enojni nizkoprepustni vhodni filter 25 Hz
|
Komplementarno
Absolutni maks. vhod
|
50 V DC
|
Odzivni čas
|
5 ms
|
Hladna zamenjava
|
Da
|
"Hot swapping fallback"
|
Ja za standardne NIMs
|
Nadomestni status
|
Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
|
Podatkovni format
|
IEC 61131-2
EN 61131-2
|
Čas posodobitve
|
10 ms
|
Integralna linearnost
|
+/- 0,2 %FS
|
Diferencialna linearnost
|
Monotonična
|
Vhodna impedanca
|
400 kOhm
|
Maksimalni napajalni tok za senzorje
|
100 mA Na vhodne kanale
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
|
Maksimalna impedanca vira
|
1 kOhm
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,5 % celotnega obsega 25 °C
|
Temperaturni drift
|
+/-0,01 %/°C
|
Izolacija med kanali in logičnim vodilom
|
1500 V za 1 minuto
|
Izolacija med kanali in senzorskim vodilom
|
30 V
|
Zahteva naslavljanja
|
4 vhodne besede
|
Združljivost izdelkov
|
Montažna osnova STBXBA1000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Modul za distribucijo električne energije
|
Poraba toka
|
30 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
|
Teža izdelka
|
0,115 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
C-Tick
UL
ATEX Cat 3G
FM razred 1 divizija 2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
32 do 140 °F Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
-40 do 185 °F Brez redukcije
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
138,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,29 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
448
|
Paket 3 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
448,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
61,824 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)