Schneider-Electric
 
STBAVI1400K slika – Schneider- scope
STBAVI1400K
Komplet stand. analognega vhoda STB - +/- 10 V - 8 I - 15 bitov + znak
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Standardni analogni vhodni komplet
Sestava kompleta STBXBA1000 baza
STBAVI1400 modul
STBXTS2100, 6-priključni konektor za vzmetne sponke
STBXTS1100, 6-priključni vijačni konektor
Tip analognega vhoda Napetost +/- 10 V
Napetost +/- 5 V
Napetost 0 do 10 V
Napetost 0 do 5 V
Napetost 1 do 5 V
Številka analognega vhoda 8
Ločljivost analognega vhoda 15 bitov + znak
Tip filtra Enojni nizkoprepustni vhodni filter 25 Hz
Komplementarno
Absolutni maks. vhod 50 V DC
Hladna zamenjava Da
"Hot swapping fallback" Ja za standardne NIMs
Nadomestni status Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
Podatkovni format IEC 61131-2
EN 61131-2
Čas posodobitve 22 ms
Integralna linearnost +/- 0,2 %FS
Diferencialna linearnost Monotonična
Vhodna impedanca 400 kOhm
Maksimalni napajalni tok za senzorje 100 mA Na vhodne kanale
Maksimalna impedanca vira 1 kOhm
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,75 % celotnega obsega 25 °C
Temperaturni drift +/-0,01 %/°C
Izolacija med kanali in logičnim vodilom 1500 V za 1 minuto
Izolacija med kanali in senzorskim vodilom 30 V
Zahteva naslavljanja 2 vhodni besedi
Združljivost izdelkov Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
Montažna osnova STBXBA1000
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Napajanje Modul za distribucijo električne energije
Poraba toka 90 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED ( Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED ( Rdeča) Napaka modula (ERR)
Okolje
Certifikati izdelkov ATEX Cat 3G
CSA
FM razred 1 divizija 2
C-Tick
UL
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje - 13 do 158 °F Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje -40 do 185 °F Brez redukcije
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm pri10…58 Hz
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 144,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,458 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 448
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 448,0 cm
Paket 3 Teža 64,512 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev