|
|
|
STBAVO1250K
Komplet stand. analognega izhoda STB - +/- 10 V - 2 O - 12 bitov
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni analogni izhodni komplet
|
Sestava kompleta
|
STBXTS1100, 6-priključni vijačni konektor
STBXTS2100, 6-priključni konektor za vzmetne sponke
STBAVO1250 modul
STBXBA1000 baza
|
Tip analognega izhoda
|
Napetost: +/- 10 V
Napetost: 0 do 10 V
|
Številka analognega izhoda
|
2
|
Ločljivost analognega izhoda
|
11 bitov + znak, +/- 10 V
12 bitov, 0 do 10 V
|
Komplementarno
Tok analognega izhoda
|
0,005 A
|
Odzivni čas
|
3 ms
|
Hladna zamenjava
|
Da
|
Hot swapping
|
Ja za standardne NIMs
|
Fallback
|
Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
|
Podatkovni format
|
EN 61131-2
IEC 61131-2
|
Čas posodobitve
|
25 ms
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
|
Integralna linearnost
|
+/- 0,1 %FS
|
Diferencialna linearnost
|
Monotonična
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,5 % celotnega obsega pri25 °C
|
Temperaturni drift
|
+/-0,01 %/°C
|
Izolacija med kanali in logičnim vodilom
|
1500 V za 1 minuto
|
Izolacija med kanali in aktuatorjem vodila
|
30 V
|
Zahteva naslavljanja
|
2 neskladna vhodna bita (diagnostika statusa modula in kanala)
2 izhodni besedi (word)
|
Združljivost izdelkov
|
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
Montažna osnova STBXBA1000
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Modul za distribucijo električne energije
|
Poraba toka
|
45 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
|
Globina
|
70 mm
|
Višina
|
13,9 mm
|
Width
|
128,3 mm
|
Teža izdelka
|
0,116 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
FM razred 1 divizija 2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C (Brez)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
32 do 140 °F Brez
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C Brez
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
-40 do 185 °F Brez
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
137,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,262 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
448
|
Paket 3 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
448,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
61,376 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)