|
|
|
STBCPS2111K
Modicon STB - komplet za pomožno napajanje - za logiko I/O modula
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni napajalnik
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Napajanje za logiko I/O modula
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Terminalski konektor vzmetne sponke
STBXBA2100 baza
STBCPS2111 modul
Terminalski vijačni konektor
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
24 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…30 V
|
Vhodni tok
|
400 mA
|
Izhodna napetost
|
5,25 V +/- 0,21 % Logično vodilo
|
Tip izhodne napetosti
|
DC
|
Izhodni tok
|
1,2 A
|
Električna povezava
|
2 zatiča za odstranljiv konektor zaNapajanje
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Okolje
Elektromagnetna združljivost
|
Odpornost na elektromagnetno interferenco v skladu s/zIEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
FM razred 1 divizija 2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C (Brez redukcije)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
122,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
42
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,458 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)