Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

STBDAI5230K |
Schneider-Electric
 
STBDAI5230K slika – Schneider- scope
STBDAI5230K
Komplet stand. digitalnega vhoda - Modicon STB - 115 V AC - 2 I
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Standardni digitalni vhodni komplet
Sestava kompleta STBXTS2110, 5-priključni konektor za vzmetne sponke
STBXBA2000 baza
STBXTS1110, 5-priključni vijačni konektor
STBDAI5230 modul
Maksimalna diskretna vhodna številka 2
Diskretni vhod napetost 115 V
Diskretni vhod tip napetosti AC
Komplementarno
Omejitve vhodne napetosti 0...20 V Pri stanju 0
74 do 132 V Pri stanju 1
Sprejemljiva vhodna napetost 132 V
Absolutna maks. napetost 200 V 20 ms
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Omejitve omrežne frekvence 47…63 Hz
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 2 mA
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 4 mA
Odzivni čas 1,5 ms Off-na-on
1,5 ms On-do-off
Tip zaščite Zaščita moči Vgrajena varovalka na PDM Časovni zamik 10 A
Zaščita vhoda Z uporom omejeno
Izolacija med kanali in logičnim vodilom 1780 V za 1 minuto
Hladna zamenjava Da
Hot swapping Ja za standardne NIMs
Tok, ki ga napaja senzor <= 60 mA na kanal
Združljivost izdelkov I/O podnožje STBXBA2000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT2100/2105
[Us] Nazivna napajalna napetost 115/230 V AC
Napajanje Modul za distribucijo električne energije
Poraba toka 40 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED na kanal (Zelena) Stanje kanala (IN1 do IN2)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
Globina 65,1 mm
Višina 18,4 mm
Width 125 mm
Teža izdelka 0,12 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 61131-2 tip 1
Certifikati izdelkov CSA
FM razred 1 divizija 2
UL
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C (Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 32 do 140 °F Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje -40 do 185 °F Brez redukcije
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 13 cm
Paket 1 Teža 139 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,318 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 448
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 60,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 70,72 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months