Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

STBDAI5260K |
Schneider-Electric
 
STBDAI5260K slika – Schneider- scope
STBDAI5260K
Komplet stand. digitalnega vhoda STB - 115 V AC - 2 I
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Standardni digitalni vhodni komplet
Sestava kompleta STBXTS1110, 5-priključni vijačni konektor
STBXTS2110, 5-priključni konektor za vzmetne sponke
STBXBA2000 baza
STBDAI5260 modul
Maksimalna diskretna vhodna številka 2
Diskretni vhod napetost 115 V
Diskretni vhod tip napetosti AC
Komplementarno
Omejitve vhodne napetosti 0...20 V Pri stanju 0
74 do 132 V Pri stanju 1
Sprejemljiva vhodna napetost 132 V
Absolutna maks. napetost 200 V 20 ms
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Omejitve omrežne frekvence 47…63 Hz
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 2 mA
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 4 mA
Diskretna vhodna logika Pozitivno ali negativno
Odzivni čas 1,5 ms Off-na-on
1,5 ms On-do-off
Tip zaščite Zaščita vhoda Omejen kovinski oksid varistorja
Zaščita moči Zunanja varovalka 0,5 A
Izolacija med kanali 1780 V za 1 minuto
Izolacija med kanali in logičnim vodilom 1780 V za 1 minuto
Hladna zamenjava Da
Hot swapping Ja za standardne NIMs
Združljivost izdelkov I/O podnožje STBXBA2000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT2100/2105
[Us] Nazivna napajalna napetost 115/230 V AC
Napajanje Modul za distribucijo električne energije
Poraba toka 45 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED na kanal (Zelena) Stanje kanala (IN1 do IN2)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
Globina 65,1 mm
Višina 18,4 mm
Width 125 mm
Teža izdelka 0,065 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 61131-2 tip 1
Certifikati izdelkov FM razred 1 divizija 2
UL
CSA
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C (Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 32 do 140 °F Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje -40 do 185 °F Brez redukcije
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 138,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,29 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 448
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 448,0 cm
Paket 3 Teža 61,824 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months