Diskretni izhod tok
|
1000 mA 60 °C
2000 mA 30 °C
|
Diskretni izhod logika
|
Pozitivno ali negativno
|
Izhodna napetost
|
74 do 132 V AC
|
Absolutna maks. napetost
|
132 V
|
Odzivni čas
|
10 ms Off-na-on
10 ms On-do-off
|
Hladna zamenjava
|
Da
|
Hot swapping
|
Ja za standardne NIMs
|
Fallback
|
Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
|
Tip zaščite
|
Zaščita izhoda pred tokovnimi špicami Zunanja varovalka 5 A
|
Izolacija med kanali
|
1780 V za 1 minuto
|
Izolacija med kanali in logičnim vodilom
|
1780 V za 1 minuto
|
Maksimalen tok uhajanja
|
2 mA Pri stanju 0 132 V
|
Preskokovni (surge) tok
|
20 A 40 ms
30 A 20 ms
|
Minimalna obremenitev
|
1 mA
|
Ponastavitev
|
Ročna ali samodejna ponastavitev COM napaka
|
Združljivost izdelkov
|
Modul za distribucijo napajanja STBPDT2100/2105
I/O podnožje STBXBA2000
|
Napajanje
|
Modul za distribucijo električne energije
|
Poraba toka
|
70 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED na kanal (Zelena) Stanje kanala (OUT1 do OUT2)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
|
Višina
|
18,4 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Width
|
128,3 mm
|
Teža izdelka
|
0,067 kg
|
Standardi
|
IEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
FM razred 1 divizija 2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C (Brez redukcije)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
32 do 140 °F Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
-40 do 185 °F Brez redukcije
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|