Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

STBDAO8210K |
Schneider-Electric
 
STBDAO8210K slika – Schneider- scope
STBDAO8210K
Komplet stand. digitalnega izhoda - Modicon STB - 115 do 230 V AC - 2 O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Standardni digitalni izhodni komplet
Sestava kompleta STBXTS1100, 5-priključni vijačni konektor
STBDAO8210 modul
STBXTS2110, 5-priključni konektor za vzmetne sponke
STBXBA2000 baza
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Triak
Diskretni izhod napetost 115 do 230 V
Diskretni izhod tip napetosti AC
Komplementarno
Diskretni izhod tok 1000 mA 60 °C
2000 mA 30 °C
Diskretni izhod logika Pozitivno ali negativno
Izhodna napetost 20 do 265 V AC
Absolutna maks. napetost 300 V 10 s
400 V 20 ms
Odzivni čas 10 ms Off-na-on
10,5 ms On-do-off
Hladna zamenjava Da
Hot swapping Ja za standardne NIMs
Fallback Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
Tip zaščite Zaščita izhoda pred tokovnimi špicami Varistance in RC tokokrog
Izolacija med kanali in logičnim vodilom 1780 V za 1 minuto
Maksimalen tok uhajanja 2 mA Pri stanju 0 115 V
2,5 mA Pri stanju 0 230 V
Preskokovni (surge) tok 20 A 40 ms
30 A 20 ms
Minimalna obremenitev 5 mA
Ponastavitev Ročna ali samodejna ponastavitev COM napaka
Združljivost izdelkov I/O podnožje STBXBA2000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT2100/2105
Napajanje Modul za distribucijo električne energije
Poraba toka 45 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED na kanal (Zelena) Stanje kanala (OUT1 do OUT2)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
Višina 18,4 mm
Globina 70 mm
Width 128,3 mm
Teža izdelka 0,125 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov UL
CSA
FM razred 1 divizija 2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C (Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 32 do 140 °F Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje -40 do 185 °F Brez redukcije
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 142,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,976 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 448
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 448,0 cm
Paket 3 Teža 63,616 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months