|
|
|
STBDDI3420K
Komplet stand. digitalnega vhoda STB - 24 V DC - 4 I
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni digitalni vhodni komplet
|
Sestava kompleta
|
STBXTS2100, 6-priključni konektor za vzmetne sponke
STBDDI3420 modul
STBXTS1100, 6-priključni vijačni konektor
STBXBA1000 baza
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
4
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Komplementarno
Omejitve vhodne napetosti
|
11 do 30 V Pri stanju 1
-3 do 5 V Pri stanju 0
|
Sprejemljiva vhodna napetost
|
30 V
|
Absolutna maks. napetost
|
56 V 1.3 ms
|
Diskretni vhodni tok
|
8 mA
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,2 mA
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 2,5 mA
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivno ali negativno
|
Odzivni čas
|
0,925 ms Off-na-on 0,5 ms
1,35 ms On-do-off 0,5 ms
|
Tip zaščite
|
Zaščita moči Vgrajena varovalka na PDM Časovni zamik 10 A
Zaščita vhoda Z uporom omejeno
Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Izolacija med kanali in logičnim vodilom
|
1500 V za 1 minuto
|
Hladna zamenjava
|
Da
|
Hot swapping
|
Ja za standardne NIMs
|
Filtriranje vhoda
|
1 ms
2 ms
4 ms
8 ms
0,5 ms
16 ms +/- 0,25 ms
|
Tok, ki ga napaja senzor
|
100 mA na kanal
|
Združljivost izdelkov
|
I/O podnožje STBXBA1000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Modul za distribucijo električne energije
|
Poraba toka
|
45 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED na kanal (Zelena) Stanje kanala (IN1 do IN4)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
|
Globina
|
65,1 mm
|
Višina
|
18,4 mm
|
Width
|
125 mm
|
Teža izdelka
|
0,111 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2 tip 1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
FM razred 1 divizija 2
UL
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C (Brez redukcije)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
32 do 140 °F Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
-40 do 185 °F Brez redukcije
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
131,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,094 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
448
|
Paket 3 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
448,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
59,584 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)