|
|
|
STBDDI3725KC
Komplet osnovnega digitalnega vhoda STB - 24 V DC - 16 I
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O re?itev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Osnovni digitalni vhodni komplet
|
Sestava kompleta
|
STBXTS2180, 18-priklju?ni konektor za vzmetne sponke
STBDDI3725 modul
STBXBA3000 baza
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
16
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Komplementarno
Omejitve vhodne napetosti
|
11 do 30 V Pri stanju 1
-3 do 5 V Pri stanju 0
|
Dovoljena napetost
|
30 V
|
Diskretni vhodni tok
|
4,5 mA
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,5 mA
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 2,5 mA
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivno
|
Odzivni čas
|
2 ms Off-na-on
2 ms On-do-off
|
Tip zaščite
|
Zaščita moči Vgrajena varovalka na PDM Časovni zamik 5 A
Zaščita vhoda Z uporom omejeno
Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Izolacija med kanali in logičnim vodilom
|
1500 V za 1 minuto
|
Hladna zamenjava
|
Da
|
Hot swapping
|
Ja za osnovne NIMs
|
Združljivost izdelkov
|
I/O podno?je STBXBA3000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Modul za distribucijo elektri?ne energije
|
Poraba toka
|
100 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED na kanal ( Zelena) Stanje kanala (IN1 do IN16)
|
Globina
|
65,1 mm
|
Višina
|
125 mm
|
Širina
|
28,1 mm
|
Teža izdelka
|
0,086 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2 tip 3
|
Certifikati izdelkov
|
FM razred 1 divizija 2
UL
CSA
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje
|
−25…70 °C ( Brez redukcije)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
32 do 140 °F Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
-40 do 185 °F Brez redukcije
|
Relativna vla?nost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13 cm
|
Paket 1 Teža
|
188 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,246 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
78,96 kg
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|