Schneider-Electric
 
STBDDO3415K slika – Schneider- scope
STBDDO3415K
Komplet osnovnega digitalnega izhoda - Modicon STB - 24 V DC - 4 O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Izdelek ali sestavni del Osnovni digitalni izhodni komplet
Sestava kompleta STBXBA1000 baza
STBXTS1100, 6-priklju?ni vija?ni konektor
STBXTS2100, 6-priklju?ni konektor za vzmetne sponke
STBDDO3415 modul
Maksimalna diskretna izhodna številka 4
Diskretni izhod tip Polprevodni?ki
Diskretni izhod napetost 24 V
Diskretni izhod tip napetosti DC
Komplementarno
Diskretni izhod tok 250 mA
Diskretni izhod logika Pozitivno
Izhodna napetost 19,2 do 30 V DC
Absolutna maks. napetost 56 V 1.3 ms
Odzivni čas 560 µs Off-na-on
870 µs On-do-off
Hladna zamenjava Da
Hot swapping Ne za osnovne NIM
Tip zaščite Zaščita moči Vgrajena varovalka na PDM Časovni zamik 5 A
Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred toplotno preobremenitvijo
Izolacija med kanali in logičnim vodilom 1500 V za 1 minuto
Maksimalen tok uhajanja 0,4 mA Pri stanju 0 30 V
Preskokovni (surge) tok 2,5 A 0,5 ms
Maksimalna kapaciteta obremenitve 50 µF
Maksimalna obremenitvena induktivnost 500 mH pri4 Hz
Ponastavitev Ročna ali samodejna ponastavitev COM napaka
Združljivost izdelkov I/O podno?je STBXBA1000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Napajanje Modul za distribucijo elektri?ne energije
Poraba toka 70 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED ( Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED na kanal ( Zelena) Stanje kanala (OUT1 do OUT4)
Višina 13,9 mm
Globina 70 mm
Širina 128,3 mm
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CSA
FM razred 1 divizija 2
UL
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje 0…60 °C ( Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 32 do 140 °F Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje -40 do 185 °F Brez redukcije
Relativna vla?nost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 134,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,178 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 448
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 85,032 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev