Schneider-Electric
 
STBDDO3705KS slika – Schneider- scope
STBDDO3705KS
Komplet osnovnega digitalnega izhoda STB - 24 V DC - 16 O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Izdelek ali sestavni del Osnovni digitalni izhodni komplet
Sestava kompleta STBDDO3705 modul
STBXBA3000 baza
STBXTS1180, 18-priklju?ni vija?ni konektor
Maksimalna diskretna izhodna številka 16
Diskretni izhod tip Polprevodni?ki
Diskretni izhod napetost 24 V
Diskretni izhod tip napetosti DC
Komplementarno
Diskretni izhod tok 500 mA
Diskretni izhod logika Pozitivno
Izhodna napetost 19,2 do 30 V DC
Absolutna maks. napetost 35 V 1.3 ms
Odzivni čas 2 ms Off-na-on
2 ms On-do-off
Hladna zamenjava Da
Hot swapping Ne za osnovne NIM
Tip zaščite Zaščita moči Vgrajena varovalka na PDM Časovni zamik 5 A
Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred toplotno preobremenitvijo
Izolacija med kanali in logičnim vodilom 1500 V za 1 minuto
Maksimalen tok uhajanja 0,4 mA Pri stanju 0 30 V
Maksimalna kapaciteta obremenitve 10 µF
Maksimalna obremenitvena induktivnost 1000 mH pri4 Hz
Ponastavitev Ročno ponastavitev COM napaka
Združljivost izdelkov Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
I/O podno?je STBXBA3000
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Napajanje Modul za distribucijo elektri?ne energije
Poraba toka 135 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED ( Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED na kanal ( Zelena) Stanje kanala (OUT1 do OUT16)
Višina 13,9 mm
Globina 70 mm
Širina 128,3 mm
Teža izdelka 0,086 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
Certifikati izdelkov UL
CSA
FM razred 1 divizija 2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje 0…60 °C ( Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 32 do 140 °F Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez redukcije
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje -40 do 185 °F Brez redukcije
Relativna vla?nost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,622 cm
Paket 1 Širina 7,947 cm
Paket 1 Dolžina 13,052 cm
Paket 1 Teža 210,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,77 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 60,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 86 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 42
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev