|
|
|
STBDRC3210K
Komplet stand. digitalnega izhoda STB - 24 V 115 do 230 V AC DC - 2 O
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O re?itev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni digitalni izhodni komplet
|
Sestava kompleta
|
STBXTS2110, 5-priklju?ni konektor za vzmetne sponke
STBXTS1100, 5-priklju?ni vija?ni konektor
STBXBA3000 baza
STBDRC3210 modul
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
2
|
Diskretni izhod tip
|
Rele
|
Diskretni izhod funkcija
|
2 NO/NC
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V
115 do 230 V
|
Diskretni izhod tip napetosti
|
AC
DC
|
Komplementarno
Diskretni izhod tok
|
2000 mA
|
Diskretni izhod logika
|
Pozitivno ali negativno
|
Izhodna napetost
|
20 do 250 V AC
5 do 30 V DC
|
Odzivni čas
|
5,25 ms Off-na-on
6,75 ms On-do-off
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
600 VA Upor
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov Upor
|
Hladna zamenjava
|
Da
|
Hot swapping
|
Ja za standardne NIMs
|
Fallback
|
Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
|
Tip zaščite
|
Zaščita tuljave Vgrajena varovalka na PDM Časovni zamik 10 A
Zaščita izhoda pred tokovnimi špicami GMOV
|
Izolacija med kanali
|
500 V za 1 minuto
|
Izolacija med kanali in logičnim vodilom
|
1780 V za 1 minuto
|
Izolacija med logičnim vodilom in aktuatorskim vodilom
|
1500 V za 1 minuto
|
Preskokovni (surge) tok
|
20 A 10 ms Kapacitivni
|
Minimalna obremenitev
|
50 mA
|
Ponastavitev
|
Ročno ponastavitev COM napaka
|
Združljivost izdelkov
|
I/O podno?je STBXBA2000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Modul za distribucijo elektri?ne energije
|
Poraba toka
|
55 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED na kanal ( Zelena) Stanje kanala (OUT1 do OUT2)
1 LED ( Rdeča) Napaka modula (ERR)
|
Višina
|
18,4 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Širina
|
128,3 mm
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
FM razred 1 divizija 2
CSA
UL
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje
|
0…60 °C ( Brez redukcije)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
32 do 140 °F Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C Brez redukcije
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
-40 do 185 °F Brez redukcije
|
Relativna vla?nost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13 cm
|
Paket 1 Teža
|
150 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,5 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
448
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
82 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
21
|
Pogodbena garancija
|
|