Schneider-Electric
 
STBEHC3020KC slika – Schneider- scope
STBEHC3020KC
Komplet števca STB - 1 CH - 0 do 40.000 Hz - 2 I
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Izdelek ali sestavni del Komplet ?tevca
Število kanalov 1
Komplementarno
Sestava kompleta STBEHC3020 modul
STBXBA3000 baza
STBXTS215018 priklju?ni konektor za vzmetne sponke
Število vhodov za štetje 2
Maksimalna frekvenca štetja 40000 Hz
Funkcije števca Merjena časovna obdobja
Gor/dol štetje
Odštevanje
Merilnik frekvence
Štetje zank (modulo)
Štetje dogodkov
Števec konfiguracije Programska oprema za konfiguracijo Modicon
Kompatibilnost vhodov 2/3 žični foto-električni senzor
Mehanični kontakt
S 2-žičnim/3-žičnim senzorjem bližine
Inkrementalni enkoder
Vhodna napetost 24 V
Meje vhodne napetosti 19,2 do 30 V
Tip vhodne napetosti DC
Vhodni tok 6 mA
Vhodna logika Pozitivno
Stanje napetosti 0 zagotovljeno -3 do 5 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 11 do 30 V
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 1,5 mA
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2 mA
Časovni filter 0 ms Digitalni 40000 Hz Štetje vhodov
0,4 ms Digitalni 1000 Hz Štetje vhodov
1,2 ms Digitalni 400 Hz Štetje vhodov
2,5 µs Analogni Štetje vhodov
25 µs Analogni Pomožni vhod
Izhodna napetost 24 V
Mejne vrednosti izhodne napetosti 19,2 do 30 V
Tip izhodne napetosti DC
Nominalni izhodni tok 0,5 A
Diskretni izhod logika Pozitiven ali negativen nastavljiv
Maksimalen tok uhajanja 0,1 mA Pri stanju 0
Maksimalen padec napetosti <3 V Pri stanju 1
Maksimalna obremenitvena induktivnost 500 mH pri4 Hz
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo Elektronski proženje Ročna ali samodejna ponastavitev
Zaščita kratkega stika Elektronski proženje Ročna ali samodejna ponastavitev
Zaščita pred preobremenitvijo Tokovni omejevalnik
Zaščita kratkega stika Tokovni omejevalnik
Nadomestni status Zadrži zadnjo vrednost Konfigurirano
Stanje 0 za izhodne kanale Privzeto
Stanje 0 ali 1 za vsak kanal Konfigurirano
Hladna zamenjava Da
"Hot swapping fallback" Zmanjšanje izhoda glede na nastavitve parametrov Obvezno konfiguriran Standardni modul za omrežni vmesnik
Zmanjšanje na 0 Obvezno nekonfiguriran Standardni modul za omrežni vmesnik
Zmanjšanje na 0 Osnovni omrežni vmesniški modul
Združljivost izdelkov Monta?na osnova STBXBA3000
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Napajanje Modul za distribucijo elektri?ne energije
Poraba toka 60...100 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
Izolacija med kanali in vodilom 500 V
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED ( Zelena) EN stanje vhodnega potrdila (EN)
1 LED ( Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED ( Zelena) Ponastavi stanje vhoda (RST)
1 LED na seštevalni vhod ( Zelena) Stanje števnega vhoda (INA, INB)
1 LED na izhod ( Zelena) Status izhoda (OUT1, OUT2)
1 LED ( Rdeča) Napaka modula (FLT)
Višina 28,1 mm
Globina 70 mm
Širina 128,3 mm
Okolje
Certifikati izdelkov FM razred 1 divizija 2
CSA
UL
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje −25…70 °C ( Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vla?nost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,13 cm
Paket 1 Širina 3,56 cm
Paket 1 Dolžina 13,46 cm
Paket 1 Teža 0,16 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,666 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 60 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 320 cm
Paket 3 Teža 51,84 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev