Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

STBEPI2145K |
Schneider-Electric
 
STBEPI2145K slika – Schneider- scope
STBEPI2145K
Komplet vzporednega vmesnika STB - 12 I CH - 8 O CH
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Vzporedni vmesni komplet
Uporaba izdelka za specifične aplikacije TeSys Quickfit
TeSys U
Komplementarno
Sestava kompleta Terminalski konektor vzmetne sponke
STBXBA3000 baza
Terminalski vijačni konektor
STBEPI2145 modul
Število vhodnih kanalov 12
Vhodna napetost 24 V
Tip vhodne napetosti DC
Omejitve vhodne napetosti 15 do 30 V Pri stanju 1
-3 do 5 V Pri stanju 0
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 0,5 mA
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2 mA
Število izhodnih kanalov 8
Izhodna napetost 24 V
Tip izhodne napetosti DC
Tip zaščite Zaščita moči Vgrajena varovalka na PDM Časovni zamik 10 A
Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
Zaščita vhoda Z uporom omejeno
Hladna zamenjava Da
Hot swapping Ja za standardne NIMs
Fallback Stanje 0 Osnovni NIM-i
Uporabnik lahko nastavlja Standarden NIMs
Električna povezava 4 RJ45 konektorji
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Napajanje Modul za distribucijo električne energije
Združljivost izdelkov Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105
Montažna osnova STBXBA3000
Poraba toka <= 100 mA pri24 V DC zaSenzorsko vodilo
<= 220 mA pri24 V DC zaAktuatorsko vodilo za 150 ms
100 mA pri5 V DC zaLogično vodilo
50 mA pri24 V DC zaAktuatorsko vodilo (z vsemi 8 izhodi s stanjem 0)
80 mA pri24 V DC zaAktuatorsko vodilo na izhod s stanjem 1
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
2 LED (Zelena) Položaj stikala (S1 in S2)
4 LED (Zelena) Izhodno stanje
Globina 170 mm
Višina 28,1 mm
Width 128,3 mm
Teža izdelka 0,165 kg
Okolje
Certifikati izdelkov FM razred 1 divizija 2
UL
CSA
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C (Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 13 cm
Paket 1 Teža 161 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,646 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 60,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 69 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months