|
|
|
STBNCO2212
Standardni modul omrežnega vmesnika STB - CANopen - 1 Mbit/s
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni modul za omrežni vmesnik
|
Integriran tip povezave
|
CANopen bus v skladu s/zCIA DS-301 9-smerni moški SUB-D konektor Dvojno zaščiten zaviti par ( Vodilo)
CANopen bus v skladu s/zCIA DS-301 HE-13 ( Vrata RS232)
CANopen bus v skladu s/zCIA DS-301 8-smerna ženska ( Vrata RS232)
|
Število segmentov
|
1 primren, maks, 6 razširitev
|
Število podrejenih
|
127
|
Hitrost prenosa
|
1 Mbit/s za dolžino vodila30 m
10 kbitov/s za dolžino vodila5000 m
|
Strukturni tip
|
CAN vzbujalno vodilo
|
Komplementarno
Število adresabilnih I/O modulov
|
0…32 Na otok/island
|
Komunikacijska storitev
|
Storitveni podatkovni objekt (SDO)
Upravljanje omrežja (NMT)
Procesni podatkovni objekt (PDO)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Tip napajanja
|
SELV
|
Maksimalni tok napajanja
|
700 A
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…30 V
|
Vhodni tok
|
430 mA zaNapajalni tokokrog
|
Nominalni izhodni tok
|
0,575 A pri60…70 °C
1,2 A
|
Izhodna napetost
|
5,25 V DC (toleranca:+/- 0,21 %) zaLogično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) CAN RUN
1 LED (Zelena) Otoško stanje (RUN)
1 LED (Zelena) Napajanje (PWR)
1 LED (Rdeča) CAN ERR
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rumena) Testni način
|
Globina
|
70 mm
|
Višina
|
40 mm
|
Width
|
128,3 mm
|
Teža izdelka
|
0,135 kg
|
Okolje
Elektromagnetna združljivost
|
Odpornost na elektromagnetno interferenco v skladu s/zIEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
ATEX Cat 3G
FM razred 1 divizija 2
CSA
UL
C-Tick
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C (Brez redukcije)
−25…70 °C (Z redukcijskim faktorjem)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
169,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,640 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)