Schneider-Electric
 
STBNDN2212 slika – Schneider- scope
STBNDN2212
Standardni modul omrežnega vmesnika STB - DeviceNet - 125 do 500 kbit/s
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Standardni modul za omrežni vmesnik
Integriran tip povezave DeviceNet v skladu s/zOpen DeviceNet Vendors Assoc 5-smerni moški 1 zavit par ( Omrežje)
DeviceNet v skladu s/zOpen DeviceNet Vendors Assoc HE-13 ( Vrata RS232)
DeviceNet v skladu s/zOpen DeviceNet Vendors Assoc 8-smerna ženska ( Vrata RS232)
Število segmentov 1 primren, maks, 6 razširitev
Število podrejenih 64
Hitrost prenosa 125 do 500 kbitov/s za dolžino vodila0…1200 m
Komplementarno
Število adresabilnih I/O modulov 0…32 Na otok/island
Komunikacijska storitev Island Bus Object (razred ID101)
DeviceNet Object (razred ID3)
Connection Object (class ID5)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Tip napajanja SELV
Maksimalni tok napajanja 700 A
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V
Vhodni tok 430 mA zaNapajalni tokokrog
Nominalni izhodni tok 0,575 A pri60…70 °C
1,2 A
Minimalna izhodna impedanca 0,05 Ohm pri100000 kHz
Izhodna napetost 5,25 V DC (toleranca:+/- 0,21 %) zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED ( Zelena) Otoško stanje (RUN)
1 LED ( Zelena) MNSG
1 LED ( Zelena) MNSR
1 LED ( Zelena) Napajanje (PWR)
1 LED ( Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED ( Rumena) Testni način
Globina 70 mm
Višina 40 mm
Width 128,3 mm
Okolje
Elektromagnetna združljivost Odpornost na elektromagnetno interferenco v skladu s/zIEC 61131-2
Certifikati izdelkov FM razred 1 divizija 2
CSA
UL
ATEX Cat 3G
C-Tick
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C ( Brez redukcije)
−25…70 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 7,200 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 187,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,921 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev