Schneider-Electric
 
STBNIC2212 slika – Schneider- scope
STBNIC2212
Standardni modul omrežnega vmesnika STB - EtherNet/IP - 10 do 100 Mbit/s
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Izdelek ali sestavni del Standardni modul za omre?ni vmesnik
Integriran tip povezave Ethernet/IP v skladu s/zIEEE 802.3 Ženski RJ45 Dvojna zaščiteni zaviti par preko Ethernet ( Omrežje)
Ethernet/IP v skladu s/zIEEE 802.3 HE-13 ( Vrata RS232)
Ethernet/IP v skladu s/zIEEE 802.3 8-smerna ženska ( Vrata RS232)
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-T
Izmenjalni na?in Polovični ali celotni duplex
Število segmentov 1 primren, maks, 6 razširitev
Število naprav na segment 0…256
Hitrost prenosa 10/100 Mbitov/s
Komplementarno
Število adresabilnih I/O modulov 0…32 Na otok/island
Komunikacijska storitev Vgrajeni splet (konfiguracija, diagnostika in dostop do spremenljivk)
Protokol BootP/DHCP
SNMP agent
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Tip napajanja SELV
Maksimalni tok napajanja 700 A
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V
Vhodni tok 430 mA zaNapajalni tokokrog
Nominalni izhodni tok 0,575 A pri60…70 °C
1,2 A
Izhodna napetost 5,25 V DC (toleranca:+/- 0,21 %) zaLogično vodilo
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED Act
1 LED Otoško stanje (RUN)
1 LED Napaka modula (ERR)
1 LED MS
1 LED NS
1 LED Napajanje (PWR)
1 LED Testni način (TEST)
Globina 70 mm
Višina 40 mm
Širina 128,3 mm
Teža izdelka 0,145 kg
Okolje
Standardi FM razred 1 divizija 2, skupina A, B, C in D T4A z 70 °C
IEC 61131-2 : 2003
Certifikati izdelkov UL
ODVA
C-Tick
CSA
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje 0…60 °C ( Brez redukcije)
−25…70 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vla?nost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,300 cm
Paket 1 Širina 7,200 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 165,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,345 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev