|
|
|
STBPDT2100K
Stand. komplet za el. distribucijo STB - 115 do 230 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O re?itev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni komplet za distribucijo elektri?ne energije
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
STBPDT2100 modul
STBXBA2200 baza
STBXTS2130, vzmetni konektorji
STBXTS1130, vija?ni konektorji
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
115 do 230 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Izhodni tok
|
0…10 A pri30 °C ( Izhodni tokokrog)
0…2,5 A pri60 °C ( Vhodni tokokrog)
0…5 A pri30 °C ( Vhodni tokokrog)
0…5 A pri60 °C ( Izhodni tokokrog)
|
Napetostno območje
|
85 do 265 V AC Senzorsko/aktuatorsko vodilo
|
"Hot swapping fallback"
|
Hot swapping illegal
|
Tip zaščite
|
Vgrajena nadtokovna zaščita, 10 A Časovni zamik varovalka zaIzhodni tokokrog
Vgrajena nadtokovna zaščita, 5 A Časovni zamik varovalka zaVhodni tokokrog
|
Dovoljeni tok
|
30 A Za 2 minuti Ozemljitveni terminal
|
Prag zaznavanja napetosti
|
< 50 V +/-5 AC IN/OUT LED ni prižgana
> 70 V +/-5 AC IN/OUT LED prižgana
|
Združljivost izdelkov
|
Monta?na osnova STBXBA2200
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Aktuatorsko vodilo napajanje (OUT)
1 LED ( Zelena) Napajanje senzorskega vodila (V)
|
Globina
|
65,1 mm
|
Višina
|
18,4 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Teža izdelka
|
0,129 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
FM razred 1 divizija 2
UL
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
|
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje
|
0…60 °C ( Brez)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vla?nost
|
95 % pri60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
146,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,93 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
384,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
56,064 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|