Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

STBPDT3100K |
Schneider-Electric
 
STBPDT3100K slika – Schneider- scope
STBPDT3100K
Stand. komplet za el. distribucijo STB - 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del Standardni komplet za distribucijo električne energije
Komplementarno
Sestava kompleta STBXTS2130, vzmetni konektorji
STBPDT3100 modul
STBXBA2200 baza
STBXTS1130, vijačni konektorji
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip napajalnega tokokroga DC
Izhodni tok 10 A pri45 °C ( Vhodni/izhodni tokokrog)
12 A pri30 °C ( Vhodni/izhodni tokokrog)
6 A pri70 °C ( Vhodni/izhodni tokokrog)
8 A pri60 °C ( Vhodni/izhodni tokokrog)
0…4 A pri30 °C ( Vhodni tokokrog)
0…8 A pri30 °C ( Izhodni tokokrog)
Napetostno območje 19,2 do 30 V DC Senzorsko/aktuatorsko vodilo
"Hot swapping fallback" Hot swapping illegal
Tip zaščite Vgrajena nadtokovna zaščita, 10 A Časovni zamik varovalka zaIzhodni tokokrog
Vgrajena nadtokovna zaščita, 5 A Časovni zamik varovalka zaVhodni tokokrog
Povratna polariteta zaAktuatorsko vodilo
Dovoljeni tok 30 A Za 2 minuti Ozemljitveni terminal
Prag zaznavanja napetosti < 15 V +/-1 DC IN/OUT LED prižgana
>= 15 V +/-1 DC IN/OUT LED ni prižgana
Združljivost izdelkov Montažna osnova STBXBA2200
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Status LED 1 LED (Zelena) Aktuatorsko vodilo napajanje (OUT)
1 LED (Zelena) Napajanje senzorskega vodila (V)
Globina 65,1 mm
Višina 125 mm
Width 18,4 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
FM razred 1 divizija 2
CSA
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C (Brez)
−25…70 °C (Z redukcijskim faktorjem)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm pri10…58 Hz
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 150,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,026 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 384
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 60,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 75,52 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev