Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

STBXBA3000 |
Schneider-Electric
 
STBXBA3000 slika – Schneider- scope
STBXBA3000
Modicon STB - namestitvena osnova - za modul I/O - 28,1 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za montažo
Tip dodatkov/ločenih delov Baza
Označevanje dodatkov/ločenih delov Montažna osnova
Destinacija dodatkov/ločenih delov I/O modul
Modulni števec
Komplementarno
Združljivost izdelkov STBDDI3725
STBDRA3290
STBDDO3705
Width 28,1 mm
Teža izdelka 0,048 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,400 cm
Paket 1 Širina 4,900 cm
Paket 1 Dolžina 13,200 cm
Paket 1 Teža 62,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 59
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,115 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da