Schneider-Electric
 
STBXBE1100K slika – Schneider- scope
STBXBE1100K
Modicon STB - razširitveni komp. notranjega vodila EOS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del EOS razširitveni komplet notranje zbiralke
Komplementarno
Sestava kompleta STBXBE1100 modul
STBXBA2400 velikost 2 baza
STBXTS2120, 2-priključni konektor za vzmetne sponke
STBXTS1120, 2-priključni vijačni konektor
Lokacija montaže Zaključek segmenta(razen zadnjega segmenta)
Združljivost izdelkov Standardni STB moduli
Električna povezava Firewire zaVmesnik
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Okolje
Elektromagnetna združljivost Odpornost na elektromagnetno interferenco v skladu s/zIEC 61131-2
Certifikati izdelkov FM razred 1 divizija 2
CSA
UL
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm pri10…58 Hz
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,200 cm
Paket 1 Teža 115,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,151 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev