Schneider-Electric
 
STBXBE1300K slika – Schneider- scope
STBXBE1300K
Modicon STB - razširitveni komp. notranjega vodila BOS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Izdelek ali sestavni del BOS raz?iritveni komplet notranje zbiralke
Komplementarno
Sestava kompleta STBXBE1300 BOS modul
STBXTS2120, 2-priklju?ni konektor za vzmetne sponke
STBXBA2300 velikost 2 baza
STBXTS1120, 2-priklju?ni vija?ni konektor
Lokacija montaže Za?etek segmenta raz?iritve
Združljivost izdelkov Standardni STB moduli
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip napajalnega tokokroga DC
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V
Vhodni tok 400 mA
Izhodna napetost 5,25 V +/- 0,21 % Logično vodilo
Tip izhodne napetosti DC
Izhodni tok 1,2 A
Električna povezava 2 zatiča za odstranljiv konektor zaNapajanje
Firewire zaVmesnik
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Okolje
Elektromagnetna združljivost Odpornost na elektromagnetno interferenco v skladu s/zIEC 61131-2
Certifikati izdelkov FM razred 1 divizija 2
UL
CSA
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vla?nost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm pri10…58 Hz
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 125,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,670 kg