Schneider-Electric
 
STBXBE2100K slika – Schneider- scope
STBXBE2100K
Modicon STB - razširitveni komplet vodila
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Izdelek ali sestavni del Raz?iritveni komplet vodila
Komplementarno
Sestava kompleta STBXBE2100 island bus extension
STBXTS1110, 5-priklju?ni vija?ni konektor
STBXBA2000 I/O baza
STBXTS2110, 5-priklju?ni konektor za vzmetne sponke
Lokacija montaže Zaklju?ek zadnjega segmenta
Združljivost izdelkov Standardni STB moduli
Električna povezava 5 igel za CANopen naprave zaVmesnik
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija II
Okolje
Elektromagnetna združljivost Odpornost na elektromagnetno interferenco v skladu s/zIEC 61131-2
Certifikati izdelkov FM razred 1 divizija 2
UL
CSA
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 razred 1
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje 0…60 °C ( Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vla?nost 95 % pri60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm pri10…58 Hz
3 Gn pri58…150 Hz na35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn pri58…150 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,700 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 134,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,670 kg