Schneider-Electric
 
STBXCA1002 slika – Schneider- scope
STBXCA1002
Modicon STB - kabelski podaljšek - komunikacijski - za STBXBE1100 - 1 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Kabelski podalj?ek
Označevanje dodatkov/ločenih delov Podalj?ek kabla oto?kega vodila
Destinacija dodatkov/ločenih delov STBXBE1100
STBXBE1300
Komplementarno
Dolžina kabla 1 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 84,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,841 kg