Schneider-Electric
 
STBXCA4002 slika – Schneider- scope
STBXCA4002
Modicon STB - zaščiten zasukan par kablov RS232C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon STB distribuirana I/O re?itev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priklju?ni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov RS232C za??iten zavit kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modul omre?nega vmesnika
PC
Grafi?ni terminal
Komplementarno
Združljivost izdelkov XBTGT7
XBTGK5
XBTGTW450
XBTGK2
XBTGT5
XBTGT6
XBTGT2
XBTGTW750
HMIGTO
XBTGT4
Dolžina kabla 2 m
Elektri?na povezava 1 konektor SUB-D 9 zatič/čep
1 konektor 8 zatič/čep
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Teža izdelka 0,21 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,600 cm
Paket 1 Širina 15,400 cm
Paket 1 Dolžina 15,400 cm
Paket 1 Teža 146,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 38
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,300 kg